Cavi per alte temperature
Collegamento
Presa M12x1, ad angolo, a 5 poli, con codifica A
Cavo
PUR nero, 10 m
Numero dei conduttori
3
Sezione dei conduttori
0.34 mm²
Temperatura cavo, posa fissa
-40...120 °C
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
| BCC M425-0000-1A-001-PH0334-100 | BCC M425-0000-1A-003-PH0434-100 | BCC M415-0000-1A-001-PH0334-100 | |
|
30,14 EUR
Prezzo di listino
|
33,20 EUR
Prezzo di listino
|
30,14 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Collegamento | Presa M12x1, ad angolo, a 5 poli, con codifica A | Presa M12x1, ad angolo, a 5 poli, con codifica A | Presa M12x1, diritta, a 5 poli, con codifica A |
|---|---|---|---|
| Cavo | PUR nero, 10 m | PUR nero, 10 m | PUR nero, 10 m |
| Numero dei conduttori | 3 | 4 | 3 |
| Sezione dei conduttori | 0.34 mm² | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
| Temperatura cavo, posa fissa | -40...120 °C | -40...120 °C | -40...120 °C |
| Tensione d'esercizio UB | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC |
| Corrente nominale (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Grado di protezione | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K |
| Guaina di protezione cavo, colore | nero | nero | nero |
| Omologazione / conformità |
CE WEEE cULus |
CE WEEE cULus |
CE WEEE cULus |
| Uscita di commutazione | - | antivalente | - |
È supportato solo il download del modello CAD