Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Cavi del sensore non schermati
Collegamento 1
M12x1-Presa, diritto, 8-poli, A-codificato
Collegamento 2
M12x1-Connettore, diritto, 8-poli, A-codificato
Cavo
PUR nero, 2 m, adatto per catene portacavi
Numero dei conduttori
8
Temperatura cavo, posa fissa
-50...80 °C
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
| BCC M418-M418-3A-342-PX0825-020 | BCC M418-M418-3A-351-PS0825-020 | BCC M418-M418-3A-349-PS0825-020 | |
|
-
Prezzo di listino
|
68,13 EUR
Prezzo di listino
|
-
Prezzo di listino
|
|
| Collegamento 1 | M12x1-Presa, diritto, 8-poli, A-codificato | M12x1-Presa, diritto, 8-poli, A-codificato | M12x1-Presa, diritto, 8-poli, A-codificato |
|---|---|---|---|
| Collegamento 2 | M12x1-Connettore, diritto, 8-poli, A-codificato | M12x1-Connettore, diritto, 8-poli, A-codificato | M12x1-Connettore, diritto, 8-poli, A-codificato |
| Cavo | PUR nero, 2 m, adatto per catene portacavi | PUR schermato nero, 2 m, adatto per catene portacavi | PUR schermato nero, 2 m, adatto per catene portacavi |
| Numero dei conduttori | 8 | 8 | 8 |
| Temperatura cavo, posa fissa | -50...80 °C | -50...90 °C | -40...90 °C |
| Temperatura cavo, posa flessibile | -25...80 °C | -25...90 °C | -5...90 °C |
| Tensione d'esercizio UB | 30 VDC / 30 VAC | 30 VDC / 30 VAC | 30 VDC / 30 VAC |
| Corrente nominale (40 °C) | 2.0 A | 2.0 A | 2.0 A |
| Grado di protezione | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67/IP67 | IP67/IP67 |
| Guaina di protezione cavo, colore | nero | nero | nero |
| Omologazione / conformità |
CE cULus WEEE UKCA |
CE cULus UKCA WEEE |
CE WEEE |
È supportato solo il download del modello CAD