Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
È supportato solo il download del modello CAD
Cavi sciolti
Cavo
PVC giallo, 100 m, adatto per catene portacavi
Numero dei conduttori
4
Sezione dei conduttori
22 AWG
Temperatura cavo, posa fissa
-40...105 °C
Temperatura cavo, posa flessibile
-5...105 °C
Design del prodotto
100.00 m, PVC
250.00 m, PVC
Avete domande sul prodotto?
Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per l'Italia – Venaria Reale
È supportato solo il download del modello CAD