Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Connettori sfrangiati
Collegamento
Presa M12x1, ad angolo, a 5 poli, con codifica A
Uscita di commutazione
antivalente
Cavo
PVC grigio, 37 m, adatto per catene portacavi
Numero dei conduttori
4
Sezione dei conduttori
0.34 mm²
Design del prodotto
2.00 m, PVC, M12x1, Presa
3.00 m, PVC, M12x1, Presa
5.00 m, PVC, M12x1, Presa
10.00 m, PVC, M12x1, Presa
15.00 m, PVC, M12x1, Presa
20.00 m, PVC, M12x1, Presa
25.00 m, PVC, M12x1, Presa
27.00 m, PVC, M12x1, Presa
30.00 m, PVC, M12x1, Presa
37.00 m, PVC, M12x1, Presa
50.00 m, PVC, M12x1, Presa
52.00 m, PVC, M12x1, Presa
Avete domande sul prodotto?
Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per l'Italia – Venaria Reale
È supportato solo il download del modello CAD