Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
PIN 1: verde/giallo
PIN 2: marrone
PIN 3: blu
PIN 2: marrone
PIN 3: blu
È supportato solo il download del modello CAD
Cavi di alimentazione
Collegamento
Presa da 7/8", diritta, a 3 poli
Uscita di commutazione
antivalente
Cavo
PUR nero, 5 m, adatto per catene portacavi
Numero dei conduttori
3
Sezione dei conduttori
1.5 mm²
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
| BCC A313-0000-10-097-PX03A5-050 | BCC A313-0000-10-097-PX03A5-060 | BCC A323-0000-10-097-PX03A5-050 | |
|
53,50 EUR
Prezzo di listino
|
60,74 EUR
Prezzo di listino
|
53,50 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Collegamento | Presa da 7/8", diritta, a 3 poli | Presa da 7/8", diritta, a 3 poli | 7/8"-Female, angled, 3-pin |
|---|---|---|---|
| Uscita di commutazione | antivalente | antivalente | antivalente |
| Cavo | PUR nero, 5 m, adatto per catene portacavi | PUR nero, 6 m, adatto per catene portacavi | PUR nero, 5 m, adatto per catene portacavi |
| Numero dei conduttori | 3 | 3 | 3 |
| Sezione dei conduttori | 1.5 mm² | 1.5 mm² | 1.5 mm² |
| Temperatura cavo, posa fissa | -40...80 °C | -40...80 °C | -40...80 °C |
| Temperatura cavo, posa flessibile | -20...80 °C | -20...80 °C | -20...80 °C |
| Tensione d'esercizio UB | 300 VDC / 300 VAC | 300 VDC / 300 VAC | 300 VDC / 300 VAC |
| Corrente nominale (40 °C) | 13.0 A | 13.0 A | 13.0 A |
| Grado di protezione | IP67, IP68 | IP67, IP68 | IP67, IP68 |
| Guaina di protezione cavo, colore | nero | nero | nero |
| Omologazione / conformità |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE UKCA |
CE cULus WEEE |
È supportato solo il download del modello CAD