Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
PIN 1: marrone
PIN 2: bianco
PIN 3: blu
PIN 4: nero
PIN 2: bianco
PIN 3: blu
PIN 4: nero
È supportato solo il download del modello CAD
Cavi di saldatura
Collegamento
Connettore M12x1, diritto, a 4 poli, con codifica A
Uscita di commutazione
antivalente
Cavo
PUR resistente alle scintille di saldatura nero, 10 m, adatto per catene portacavi
Numero dei conduttori
4
Sezione dei conduttori
0.34 mm²
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
| BCC M414-0000-2A-003-PW0434-100 | BCC M414-0000-2A-003-PW3434-100 | |
|
31,92 EUR
Prezzo di listino
|
31,92 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Collegamento | Connettore M12x1, diritto, a 4 poli, con codifica A | Connettore M12x1, diritto, a 4 poli, con codifica A |
|---|---|---|
| Uscita di commutazione | antivalente | antivalente |
| Cavo | PUR resistente alle scintille di saldatura nero, 10 m, adatto per catene portacavi | PUR resistente alle scintille di saldatura arancione, 10 m, adatto per catene portacavi |
| Numero dei conduttori | 4 | 4 |
| Sezione dei conduttori | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
| Temperatura cavo, posa fissa | -50...90 °C | -50...90 °C |
| Temperatura cavo, posa flessibile | -25...90 °C | -25...90 °C |
| Tensione d'esercizio UB | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC |
| Corrente nominale (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A |
| Grado di protezione | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K |
| Guaina di protezione cavo, colore | nero | arancione |
| Omologazione / conformità |
CE cULus UKCA WEEE |
CE cULus WEEE |
È supportato solo il download del modello CAD