Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda
Annullato

BCC0AL1

BCC M414-0000-0000-U2009-050

Distributori a Y

Collegamento 1
M12x1-Male, Straight, 4-pin, A-coded
Collegamento 2
open cable end
Collegamento 3
open cable end
Tensione d'esercizio UB
250 VDC / 250 VAC
Cavo
PVC Yellow, 5 m
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
M12x1-Male, Straight, 4-pin, A-coded
Collegamento 2
open cable end
Collegamento 3
open cable end
Tensione d'esercizio UB
250 VDC / 250 VAC
Cavo
PVC Yellow, 5 m
Corrente nominale (40 °C)
4.0 A
Grado di protezione
IP67, IP68, IP69K
Omologazione / conformità
CE
EAC
WEEE
Classificazioni
ECLASS 10.1
27-44-01-06
ECLASS 11.0
27-44-01-06
ECLASS 12.0
27-44-01-06
ECLASS 13.0
27-44-01-06
ECLASS 14.0
27-44-01-06
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
27-44-01-04
eCl@ss 9.0
27-44-01-06
eCl@ss 9.1
27-44-01-06
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare