Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
II, III
I
È supportato solo il download del modello CAD
Distributori a Y
Collegamento 1
M12x1-Connettore, diritto, 4-poli, A-codificato
Collegamento 2
M12x1-Presa, diritto, 5-poli, A-codificato
Collegamento 3
M12x1-Presa, diritto, 5-poli, A-codificato
Tensione d'esercizio UB
30 VDC / 30 VAC
Cavo
TPE giallo, 0.6 m, adatto per catene portacavi
Design del prodotto
0.30 m, TPE
0.60 m, TPE
1.00 m, TPE
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
| BCC M414-M415-M415-U2011-006 | BCC M414-M415-M415-U2011-010 | BCC M414-M425-M425-U2011-010 | |
|
57,49 EUR
Prezzo di listino
|
58,70 EUR
Prezzo di listino
|
58,70 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Collegamento 1 | M12x1-Connettore, diritto, 4-poli, A-codificato | M12x1-Connettore, diritto, 4-poli, A-codificato | M12x1-Connettore, diritto, 4-poli, A-codificato |
|---|---|---|---|
| Collegamento 2 | M12x1-Presa, diritto, 5-poli, A-codificato | M12x1-Presa, diritto, 5-poli, A-codificato | M12x1-Presa, ad angolo, 5-poli, A-codificato |
| Collegamento 3 | M12x1-Presa, diritto, 5-poli, A-codificato | M12x1-Presa, diritto, 5-poli, A-codificato | M12x1-Presa, ad angolo, 5-poli, A-codificato |
| Tensione d'esercizio UB | 30 VDC / 30 VAC | 30 VDC / 30 VAC | 30 VDC / 30 VAC |
| Cavo | TPE giallo, 0.6 m, adatto per catene portacavi | TPE giallo, 1 m, adatto per catene portacavi | TPE giallo, 1 m, adatto per catene portacavi |
| Corrente nominale (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Temperatura cavo, posa fissa | -50...105 °C | -50...105 °C | -50...105 °C |
| Temperatura cavo, posa flessibile | -25...105 °C | -25...105 °C | -25...105 °C |
| Grado di protezione | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K |
| Omologazione / conformità |
CE WEEE cULus |
CE WEEE cULus |
CE WEEE cULus |
È supportato solo il download del modello CAD