Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
I
II
III
È supportato solo il download del modello CAD
Distributori a Y
Collegamento 1
M12x1-Connettore, diritto, 4-poli, A-codificato
Collegamento 2
M8x1-Presa, diritto, 3-poli, A-codificato
Collegamento 3
M8x1-Presa, diritto, 3-poli, A-codificato
Tensione d'esercizio UB
60 VDC / 60 VAC
Cavo
PVC giallo, 5 m
Design del prodotto
2.00 m, PVC
5.00 m, PVC
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
| BCC M414-M313-M313-U2012-050 | BCC M414-M323-M323-U2012-050 | |
|
57,49 EUR
Prezzo di listino
|
57,49 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Collegamento 1 | M12x1-Connettore, diritto, 4-poli, A-codificato | M12x1-Connettore, diritto, 4-poli, A-codificato |
|---|---|---|
| Collegamento 2 | M8x1-Presa, diritto, 3-poli, A-codificato | M8x1-Presa, ad angolo, 3-poli, A-codificato |
| Collegamento 3 | M8x1-Presa, diritto, 3-poli, A-codificato | M8x1-Presa, ad angolo, 3-poli, A-codificato |
| Tensione d'esercizio UB | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| Cavo | PVC giallo, 5 m | PVC giallo, 5 m |
| Corrente nominale (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A |
| Grado di protezione | IP67, IP68, IP69K/IP67/IP67 | IP67, IP68, IP69K/IP67/IP67 |
| Omologazione / conformità |
CE WEEE cULus |
CE WEEE cULus |
È supportato solo il download del modello CAD