Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda
Annullato

BCC0AP9

BCC A52A-A51A-70-355-VX4AW8-080

Prolunghe

Collegamento 1
1 1/8"-Presa, ad angolo, 10-poli
Collegamento 2
1 1/8"-Connettore, diritto, 10-poli
Cavo
PVC giallo, 8 m
Numero dei conduttori
10
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
1 1/8"-Presa, ad angolo, 10-poli
Collegamento 2
1 1/8"-Connettore, diritto, 10-poli
Cavo
PVC giallo, 8 m
Numero dei conduttori
10
Temperatura cavo, posa fissa
-40...105 °C
Tensione d'esercizio UB
300 VDC / 300 VAC
Corrente nominale (40 °C)
4.0 A
Grado di protezione
IP67/IP67
Guaina di protezione cavo, colore
giallo
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
Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare