Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
I
PIN 1: verde/giallo
PIN 2: marrone
PIN 3: blu
PIN 1: verde/giallo
PIN 2: marrone
PIN 3: blu
II
PIN 1: verde/giallo
PIN 2: marrone
PIN 3: blu
PIN 1: verde/giallo
PIN 2: marrone
PIN 3: blu
È supportato solo il download del modello CAD
Cavi di alimentazione
Collegamento 1
7/8"-Presa, diritto, 3-poli
Collegamento 2
7/8"-Connettore, diritto, 3-poli
Cavo
PUR nero, 2 m, adatto per catene portacavi
Numero dei conduttori
3
Temperatura cavo, posa fissa
-40...80 °C
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
| BCC A313-A313-30-365-PX03A5-020 | BCC A313-A313-30-365-PX03A5-030 | BCC A323-A313-30-365-PX03A5-020 | |
|
49,06 EUR
Prezzo di listino
|
56,31 EUR
Prezzo di listino
|
49,06 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Collegamento 1 | 7/8"-Presa, diritto, 3-poli | 7/8"-Presa, diritto, 3-poli | 7/8"-Presa, ad angolo, 3-poli |
|---|---|---|---|
| Collegamento 2 | 7/8"-Connettore, diritto, 3-poli | 7/8"-Connettore, diritto, 3-poli | 7/8"-Connettore, diritto, 3-poli |
| Cavo | PUR nero, 2 m, adatto per catene portacavi | PUR nero, 3 m, adatto per catene portacavi | PUR nero, 2 m, adatto per catene portacavi |
| Numero dei conduttori | 3 | 3 | 3 |
| Temperatura cavo, posa fissa | -40...80 °C | -40...80 °C | -40...80 °C |
| Temperatura cavo, posa flessibile | -20...80 °C | -20...80 °C | -20...80 °C |
| Tensione d'esercizio UB | 300 VDC / 300 VAC | 300 VDC / 300 VAC | 300 VDC / 300 VAC |
| Corrente nominale (40 °C) | 13.0 A | 13.0 A | 13.0 A |
| Grado di protezione | IP67, IP68/IP67, IP68 | IP67, IP68/IP67, IP68 | IP67, IP68/IP67, IP68 |
| Guaina di protezione cavo, colore | nero | nero | nero |
| Omologazione / conformità |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
È supportato solo il download del modello CAD