Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
PIN 1: bianco
PIN 2: marrone
PIN 3: verde
PIN 4: giallo
PIN 5: grigio
PIN 6: rosa
PIN 7: blu
PIN 8: rosso
PIN 2: marrone
PIN 3: verde
PIN 4: giallo
PIN 5: grigio
PIN 6: rosa
PIN 7: blu
PIN 8: rosso
È supportato solo il download del modello CAD
Cavi sensore schermati
Collegamento
Presa M12x1, diritta, a 8 poli, con codifica A
Cavo
PUR schermato nero, 40 m, adatto per catene portacavi
Numero dei conduttori
8
Sezione dei conduttori
0.25 mm²
Temperatura cavo, posa fissa
-50...90 °C
Avete domande sul prodotto?
Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per l'Italia – Venaria Reale
È supportato solo il download del modello CAD