Cavi del sensore non schermati
Collegamento
Presa M8x1, diritta, a 3 poli, con codifica A
Indicatore tensione d’esercizio
LED verde
Indicazione di funzione (PIN 4)
LED giallo
Uscita di commutazione
PNP contatto normalmente aperto (NA)
Cavo
PVC grigio, 5 m, adatto per catene portacavi
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
| BCC M313-0000-10-004-VX8334-050 | BCC M323-0000-10-004-VX8334-050 | BCC M313-0000-10-001-VX8334-050 | |
|
14,91 EUR
Prezzo di listino
|
14,91 EUR
Prezzo di listino
|
10,31 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Collegamento | Presa M8x1, diritta, a 3 poli, con codifica A | Presa M8x1, ad angolo, a 3 poli, con codifica A | Presa M8x1, diritta, a 3 poli, con codifica A |
|---|---|---|---|
| Indicatore tensione d’esercizio | LED verde | LED verde | - |
| Indicazione di funzione (PIN 4) | LED giallo | LED giallo | - |
| Uscita di commutazione | PNP contatto normalmente aperto (NA) | PNP contatto normalmente aperto (NA) | - |
| Cavo | PVC grigio, 5 m, adatto per catene portacavi | PVC grigio, 5 m, adatto per catene portacavi | PVC grigio, 5 m, adatto per catene portacavi |
| Numero dei conduttori | 3 | 3 | 3 |
| Sezione dei conduttori | 0.34 mm² | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
| Temperatura cavo, posa fissa | -40...105 °C | -40...105 °C | -40...105 °C |
| Temperatura cavo, posa flessibile | -5...105 °C | -5...105 °C | -5...105 °C |
| Tensione d'esercizio UB | 30 VDC | 30 VDC | 60 VDC / 60 VAC |
| Corrente nominale (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Grado di protezione | IP67, IP69K | IP67, IP69K | IP67, IP69K |
| Guaina di protezione cavo, colore | grigio | grigio | grigio |
| Omologazione / conformità |
CE cULus UKCA WEEE |
CE cULus WEEE UKCA |
CE cULus WEEE UKCA |
È supportato solo il download del modello CAD