Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
II
PIN 1: marrone
PIN 3: blu
PIN 4: nero
PIN 1: marrone
PIN 3: blu
PIN 4: nero
I
PIN 1: marrone
PIN 3: blu
PIN 4: nero
PIN 1: marrone
PIN 3: blu
PIN 4: nero
È supportato solo il download del modello CAD
Cavi del sensore non schermati
Collegamento 1
M8x1-Presa, diritto, 3-poli, A-codificato
Collegamento 2
M8x1-Connettore, diritto, 3-poli, A-codificato
Indicatore tensione d’esercizio
LED verde / no
Indicatore di funzione
sì/no
Indicazione di funzione (PIN 4)
LED giallo
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
| BCC M313-M313-30-602-PX0334-020 | BCC M313-M313-30-602-PX0334-030 | BCC M323-M313-30-602-PX0334-020 | |
|
19,66 EUR
Prezzo di listino
|
21,11 EUR
Prezzo di listino
|
19,66 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Collegamento 1 | M8x1-Presa, diritto, 3-poli, A-codificato | M8x1-Presa, diritto, 3-poli, A-codificato | M8x1-Presa, ad angolo, 3-poli, A-codificato |
|---|---|---|---|
| Collegamento 2 | M8x1-Connettore, diritto, 3-poli, A-codificato | M8x1-Connettore, diritto, 3-poli, A-codificato | M8x1-Connettore, diritto, 3-poli, A-codificato |
| Indicatore tensione d’esercizio | LED verde / no | LED verde / no | LED verde / no |
| Indicatore di funzione | sì/no | sì/no | sì/no |
| Indicazione di funzione (PIN 4) | LED giallo | LED giallo | LED giallo |
| Cavo | PUR nero, 2 m, adatto per catene portacavi | PUR nero, 3 m, adatto per catene portacavi | PUR nero, 2 m, adatto per catene portacavi |
| Numero dei conduttori | 3 | 3 | 3 |
| Temperatura cavo, posa fissa | -50...90 °C | -50...90 °C | -50...90 °C |
| Temperatura cavo, posa flessibile | -25...90 °C | -25...90 °C | -25...90 °C |
| Tensione d'esercizio UB | 30 VDC | 30 VDC | 30 VDC |
| Corrente nominale (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Grado di protezione | IP67, IP69K/IP67, IP69K | IP67, IP69K/IP67, IP69K | IP67, IP69K/IP67, IP69K |
| Guaina di protezione cavo, colore | nero | nero | nero |
| Omologazione / conformità |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE UKCA |
È supportato solo il download del modello CAD