Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Adattatori
Collegamento 1
D-Sub-Connettore, diritto, 9-poli
Collegamento 2
M12x1-Connettore, diritto, 4-poli, B-codificato
Collegamento 3
M12x1-Presa, diritto, 5-poli, B-codificato
Tensione d'esercizio UB
30 VDC
Corrente nominale (40 °C)
3.0 A
Questo prodotto fa parte del portafoglio Classic, il che significa che
disponibilità estesa
periodo di transizione flessibile
condizioni trasparenti
Avete domande sul prodotto?
Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per l'Italia – Venaria Reale
È supportato solo il download del modello CAD