Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Cavi sciolti
Cavo
PUR Yellow, 100.00 m, Drag chain compatible
Numero dei conduttori
3
Sezione dei conduttori
0.34 mm²
Temperatura cavo, posa fissa
-40...80 °C
Temperatura cavo, posa flessibile
-25...80 °C
Alternativa consigliata
BCC0AE9
Cavi sciolti
BCC 0000-0000-00-001-PX43T2-10X
Disponibilità
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
| BCC 0000-0000-00-000-PX4334-10X | BCC 0000-0000-00-001-PX43T2-10X | |
|
-
Prezzo di listino
|
194,92 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Cavo | PUR Yellow, 100.00 m, Drag chain compatible | PUR giallo, 100 m, adatto per catene portacavi |
|---|---|---|
| Numero dei conduttori | 3 | 3 |
| Sezione dei conduttori | 0.34 mm² | 22 AWG |
| Temperatura cavo, posa fissa | -40...80 °C | -50...80 °C |
| Temperatura cavo, posa flessibile | -25...80 °C | -25...80 °C |
È supportato solo il download del modello CAD