Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Distributori a Y
Collegamento 1
M12x1-Connettore, diritto, 4-poli, A-codificato
Collegamento 2
M12x1-Presa, diritto, 5-poli, A-codificato
Collegamento 3
M12x1-Presa, diritto, 5-poli, A-codificato
Tensione d'esercizio UB
250 VDC / 250 VAC
Cavo
PUR resistente alle scintille di saldatura nero, 2 m, adatto per catene portacavi
Design del prodotto
0.30 m, PUR
0.30 m, PUR
0.60 m, PUR
0.60 m, PUR
2.00 m, PUR
Avete domande sul prodotto?
Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per l'Italia – Venaria Reale
È supportato solo il download del modello CAD