Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Connettori sfrangiati
Collegamento
Presa M16x0.75, diritta, a 6 poli
Cavo
PUR schermato nero, 35 m, adatto per catene portacavi
Numero dei conduttori
7
Sezione dei conduttori
0.25 mm²
Temperatura cavo, posa fissa
-40...90 °C
Alternativa consigliata
BCC0116
Connettori sfrangiati
BKS-S135M-50
Disponibilità
In che modo il prodotto alternativo si differenzia da quello dismesso?
Avete domande sul prodotto?
Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per l'Italia – Venaria Reale
Prodotti alternativi
|
Non più in uso
|
Alternativa consigliata
|
|
|
|
|
|
| BKS-S135M-35 | BKS-S135M-50 | |
|
-
Prezzo di listino
|
359,36 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Collegamento | Presa M16x0.75, diritta, a 6 poli | Presa M16x0.75, diritta, a 6 poli |
|---|---|---|
| Cavo | PUR schermato nero, 35 m, adatto per catene portacavi | PUR schermato nero, 50 m, adatto per catene portacavi |
| Numero dei conduttori | 7 | 7 |
| Sezione dei conduttori | 0.25 mm² | 0.25 mm² |
| Temperatura cavo, posa fissa | -40...90 °C | -40...90 °C |
| Temperatura cavo, posa flessibile | -5...90 °C | -5...90 °C |
| Tensione d'esercizio UB | 150 VAC | 150 VAC |
| Omologazione / conformità |
- CE EAC |
CE UKCA WEEE |
| Grado di protezione | - | IP67 |
È supportato solo il download del modello CAD