Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

BCC0C70

BCC A314-A314-30-346-VX44W6-090

Cavi di alimentazione

Collegamento 1
7/8"-Presa, diritto, 4-poli
Collegamento 2
7/8"-Connettore, diritto, 4-poli
Cavo
PVC giallo, 9 m
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
7/8"-Presa, diritto, 4-poli
Collegamento 2
7/8"-Connettore, diritto, 4-poli
Cavo
PVC giallo, 9 m
Numero dei conduttori
4
Temperatura cavo, posa fissa
-40...105 °C
Tensione d'esercizio UB
300 VDC / 300 VAC
Corrente nominale (40 °C)
10.0 A
Grado di protezione
IP67, IP68/IP67, IP68
Guaina di protezione cavo, colore
giallo
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
Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare