Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
I
II, III
È supportato solo il download del modello CAD
Distributori a Y
Collegamento 1
M12x1-Connettore, diritto, 4-poli, A-codificato
Collegamento 2
M12x1-Presa, diritto, 5-poli, A-codificato
Collegamento 3
M12x1-Presa, diritto, 5-poli, A-codificato
Tensione d'esercizio UB
250 VDC / 250 VAC
Cavo
PUR resistente alle scintille di saldatura arancione, 0.6 m, adatto per catene portacavi
Design del prodotto
0.30 m, PUR
0.30 m, PUR
0.60 m, PUR
0.60 m, PUR
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
| BCC M414-M415-M415-U2032-006 | BCC M414-M415-M415-U2027-006 | BCC M414-M415-M415-U2032-003 | |
|
36,53 EUR
Prezzo di listino
|
36,53 EUR
Prezzo di listino
|
34,13 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Collegamento 1 | M12x1-Connettore, diritto, 4-poli, A-codificato | M12x1-Connettore, diritto, 4-poli, A-codificato | M12x1-Connettore, diritto, 4-poli, A-codificato |
|---|---|---|---|
| Collegamento 2 | M12x1-Presa, diritto, 5-poli, A-codificato | M12x1-Presa, diritto, 5-poli, A-codificato | M12x1-Presa, diritto, 5-poli, A-codificato |
| Collegamento 3 | M12x1-Presa, diritto, 5-poli, A-codificato | M12x1-Presa, diritto, 5-poli, A-codificato | M12x1-Presa, diritto, 5-poli, A-codificato |
| Tensione d'esercizio UB | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC |
| Cavo | PUR resistente alle scintille di saldatura arancione, 0.6 m, adatto per catene portacavi | PUR resistente alle scintille di saldatura nero, 0.6 m, adatto per catene portacavi | PUR resistente alle scintille di saldatura arancione, 0.3 m, adatto per catene portacavi |
| Corrente nominale (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Temperatura cavo, posa fissa | -50...90 °C | -50...90 °C | -50...90 °C |
| Temperatura cavo, posa flessibile | -25...90 °C | -25...90 °C | -25...90 °C |
| Grado di protezione | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K |
| Omologazione / conformità |
CE WEEE cULus |
CE WEEE cULus |
CE WEEE cULus |
È supportato solo il download del modello CAD