Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Cavi resistenti agli agenti chimici (inossidabili)
Special characteristics
Washdown
Collegamento
Presa M12x1, diritta, a 5 poli, con codifica A
Uscita di commutazione
antivalente
Cavo
TPE giallo, 2 m, adatto per catene portacavi
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
| BCC S415-0000-1A-003-EX44T2-020 | BCC S425-0000-1A-003-EX44T2-020 | |
|
15,68 EUR
Prezzo di listino
|
15,68 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Special characteristics | Washdown | Washdown |
|---|---|---|
| Collegamento | Presa M12x1, diritta, a 5 poli, con codifica A | Presa M12x1, ad angolo, a 5 poli, con codifica A |
| Uscita di commutazione | antivalente | antivalente |
| Cavo | TPE giallo, 2 m, adatto per catene portacavi | TPE giallo, 2 m, adatto per catene portacavi |
| Numero dei conduttori | 4 | 4 |
| Sezione dei conduttori | 22 AWG | 22 AWG |
| Temperatura cavo, posa fissa | -50...105 °C | -50...105 °C |
| Temperatura cavo, posa flessibile | -25...105 °C | -25...105 °C |
| Tensione d'esercizio UB | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC |
| Corrente nominale (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A |
| Grado di protezione | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K |
| Omologazione / conformità |
CE cULus Ecolab WEEE |
CE cULus Ecolab WEEE |
È supportato solo il download del modello CAD