Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

BCC0CE6

BCC M414-M414-6D-338-ES64N9-450

Cavi Ethernet/Profinet

Collegamento 1
M12x1-Connettore, diritto, 4-poli, D-codificato
Collegamento 2
M12x1-Connettore, diritto, 4-poli, D-codificato
Interfaccia
EtherNet/IP
Cavo
TPE schermato blu turchese, 45 m
Cavo, avvertenza
Ethernet, CAT 5E
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
M12x1-Connettore, diritto, 4-poli, D-codificato
Collegamento 2
M12x1-Connettore, diritto, 4-poli, D-codificato
Interfaccia
EtherNet/IP
Cavo
TPE schermato blu turchese, 45 m
Cavo, avvertenza
Ethernet, CAT 5E
Numero dei conduttori
4
Temperatura cavo, posa fissa
-40...80 °C
Temperatura cavo, posa flessibile
-40...80 °C
Tensione d'esercizio UB
60 VDC
Corrente nominale (40 °C)
1.5 A
Grado di protezione
IP67/IP67
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
Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare