Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
PIN 1: giallo
PIN 2: grigio
PIN 3: rosa
PIN 5: verde
PIN 6: blu
PIN 7: marrone
PIN 8: bianco
PIN 2: grigio
PIN 3: rosa
PIN 5: verde
PIN 6: blu
PIN 7: marrone
PIN 8: bianco
È supportato solo il download del modello CAD
Connettori sfrangiati
Collegamento
Presa M16x0.75, diritta, a 8 poli
Cavo
PTFE schermato, autoestinguente nero, 15 m
Numero dei conduttori
7
Sezione dei conduttori
0.25 mm²
Temperatura cavo, posa fissa
-55...200 °C
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
| BKS-S 32M-TF-15 | BKS-S 33M-TF-15 | |
|
317,45 EUR
Prezzo di listino
|
288,70 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Collegamento | Presa M16x0.75, diritta, a 8 poli | M16x0,75-Presa, ad angolo, 8-poli |
|---|---|---|
| Cavo | PTFE schermato, autoestinguente nero, 15 m | PTFE schermato, autoestinguente nero, 15 m |
| Numero dei conduttori | 7 | 7 |
| Sezione dei conduttori | 0.25 mm² | 0.25 mm² |
| Temperatura cavo, posa fissa | -55...200 °C | -55...200 °C |
| Tensione d'esercizio UB | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| Grado di protezione | IP67 | IP67 |
| Guaina di protezione cavo, colore | nero | nero |
| Omologazione / conformità |
CE UKCA WEEE |
CE UKCA WEEE |
È supportato solo il download del modello CAD