Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Prolunghe
Special characteristics
Washdown
Collegamento 1
M12x1-Presa, diritto, 5-poli, A-codificato
Collegamento 2
M12x1-Connettore, diritto, 4-poli, A-codificato
Indicatore tensione d’esercizio
LED verde / no
Indicatore di funzione
sì/no
Alternativa consigliata
BCC05N1
Prolunghe
BCC M415-M414-3A-606-VX44T2-030
Disponibilità
In che modo il prodotto alternativo si differenzia da quello dismesso?
Avete domande sul prodotto?
Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per l'Italia – Venaria Reale
Prodotti alternativi
|
Non più in uso
|
Alternativa consigliata
|
Ulteriori alternative
|
Ulteriori alternative
|
|
|
|
|
|
|
|
| BCC S415-S414-3A-606-VX44T2-030 | BCC M415-M414-3A-606-VX44T2-030 | BCC S415-S414-3A-304-VX44T2-030 | BCC S425-S414-3A-304-VX44T2-030 | |
|
-
Prezzo di listino
|
21,00 EUR
Prezzo di listino
|
27,32 EUR
Prezzo di listino
|
26,11 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Special characteristics | Washdown | - | Washdown | Washdown |
|---|---|---|---|---|
| Collegamento 1 | M12x1-Presa, diritto, 5-poli, A-codificato | M12x1-Presa, diritto, 5-poli, A-codificato | M12x1-Presa, diritto, 5-poli, A-codificato | M12x1-Presa, ad angolo, 5-poli, A-codificato |
| Collegamento 2 | M12x1-Connettore, diritto, 4-poli, A-codificato | M12x1-Connettore, diritto, 4-poli, A-codificato | M12x1-Connettore, diritto, 4-poli, A-codificato | M12x1-Connettore, diritto, 4-poli, A-codificato |
| Indicatore tensione d’esercizio | LED verde / no | LED verde / no | - | - |
| Indicatore di funzione | sì/no | sì/no | - | - |
| Indicazione di funzione (PIN 4) | LED giallo | LED giallo | - | - |
| Cavo | PVC giallo, 3 m | PVC giallo, 3 m | PVC giallo, 3 m | PVC giallo, 3 m |
| Numero dei conduttori | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Temperatura cavo, posa fissa | -40...105 °C | -40...105 °C | -40...105 °C | -40...105 °C |
| Temperatura cavo, posa flessibile | -5...105 °C | -5...105 °C | -5...105 °C | -5...105 °C |
| Tensione d'esercizio UB | 30 VDC | 30 VDC | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC |
| Corrente nominale (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Grado di protezione | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K |
| Omologazione / conformità |
CE cULus Ecolab WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus Ecolab WEEE |
CE cULus Ecolab WEEE |
È supportato solo il download del modello CAD