Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Prolunghe
Special characteristics
Washdown
Collegamento 1
M12x1-Presa, ad angolo, 5-poli, A-codificato
Collegamento 2
M12x1-Connettore, ad angolo, 4-poli, A-codificato
Cavo
PVC giallo, 0.3 m
Numero dei conduttori
4
Alternativa consigliata
In che modo il prodotto alternativo si differenzia da quello dismesso?
Avete domande sul prodotto?
Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per l'Italia – Venaria Reale
Prodotti alternativi
|
Non più in uso
|
Alternativa consigliata
|
Ulteriori alternative
|
Ulteriori alternative
|
|
|
|
|
|
|
|
| BCC S425-S424-3A-304-VX44T2-003 | BCC – 4-wire - PVC-double ended cable yellow – unshielded (Configurable) | BCC S425-S414-3A-304-VX44T2-003 | BCC S425-S414-3A-304-VX44T2-006 | |
|
-
Prezzo di listino
|
-
Prezzo di listino
|
24,66 EUR
Prezzo di listino
|
24,95 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Special characteristics | Washdown | - | Washdown | Washdown |
|---|---|---|---|---|
| Collegamento 1 | M12x1-Presa, ad angolo, 5-poli, A-codificato | - | M12x1-Presa, ad angolo, 5-poli, A-codificato | M12x1-Presa, ad angolo, 5-poli, A-codificato |
| Collegamento 2 | M12x1-Connettore, ad angolo, 4-poli, A-codificato | - | M12x1-Connettore, diritto, 4-poli, A-codificato | M12x1-Connettore, diritto, 4-poli, A-codificato |
| Cavo | PVC giallo, 0.3 m | PVC, adatto per catene portacavi | PVC giallo, 0.3 m | PVC giallo, 0.6 m |
| Numero dei conduttori | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Temperatura cavo, posa fissa | -40...105 °C | - | -40...105 °C | -40...105 °C |
| Temperatura cavo, posa flessibile | -5...105 °C | - | -5...105 °C | -5...105 °C |
| Tensione d'esercizio UB | 250 VDC / 250 VAC | - | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC |
| Corrente nominale (40 °C) | 4.0 A | - | 4.0 A | 4.0 A |
| Grado di protezione | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K | - | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K |
| Omologazione / conformità |
CE cULus Ecolab WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus Ecolab WEEE |
CE cULus Ecolab WEEE |
È supportato solo il download del modello CAD