Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Cavi Ethernet/Profinet
Collegamento 1
M12x1-Connettore, ad angolo, 4-poli, D-codificato
Collegamento 2
M12x1-Connettore, ad angolo, 4-poli, D-codificato
Interfaccia
EtherNet/IP
Cavo
TPE blu turchese, 0.6 m, adatto per catene portacavi
Cavo, avvertenza
Ethernet
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
| BCC M424-M424-6D-366-EX64N9-006 | BCC M424-M424-6D-366-EX64N9-003 | BCC M414-M424-6D-366-EX64N9-003 | |
|
16,08 EUR
Prezzo di listino
|
15,16 EUR
Prezzo di listino
|
15,16 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Collegamento 1 | M12x1-Connettore, ad angolo, 4-poli, D-codificato | M12x1-Connettore, ad angolo, 4-poli, D-codificato | M12x1-Connettore, diritto, 4-poli, D-codificato |
|---|---|---|---|
| Collegamento 2 | M12x1-Connettore, ad angolo, 4-poli, D-codificato | M12x1-Connettore, ad angolo, 4-poli, D-codificato | M12x1-Connettore, ad angolo, 4-poli, D-codificato |
| Interfaccia | EtherNet/IP | EtherNet/IP | EtherNet/IP |
| Cavo | TPE blu turchese, 0.6 m, adatto per catene portacavi | TPE blu turchese, 0.3 m, adatto per catene portacavi | TPE blu turchese, 0.3 m, adatto per catene portacavi |
| Cavo, avvertenza | Ethernet | Ethernet | Ethernet |
| Numero dei conduttori | 4 | 4 | 4 |
| Temperatura cavo, posa flessibile | -40...105 °C | -40...105 °C | -40...105 °C |
| Tensione d'esercizio UB | 60 VDC | 60 VDC | 60 VDC |
| Corrente nominale (40 °C) | 1.5 A | 1.5 A | 1.5 A |
| Grado di protezione | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K |
| Omologazione / conformità |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
È supportato solo il download del modello CAD