Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Prolunghe
Collegamento 1
M12x1-Male, straight, 4-pin, D-coded
Collegamento 2
M12x1-Male, angled, 4-pin, D-coded
Interfaccia
EtherNet/IP
Cavo
TPE teal, 0.6 m, Drag chain compatible
Cavo, avvertenza
Ethernet
Alternativa consigliata
BCC0HHA
Prolunghe
BCC M414-M424-6D-338-ES64N9-006
Disponibilità
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
| BCC M414-M424-6D-366-EX64N9-006 | BCC M414-M424-6D-338-ES64N9-006 | BCC M414-M424-6D-366-EX64N9-003 | BCC M414-M414-6D-366-EX64N9-006 | |
|
-
Prezzo di listino
|
41,33 EUR
Prezzo di listino
|
15,16 EUR
Prezzo di listino
|
15,98 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Collegamento 1 | M12x1-Male, straight, 4-pin, D-coded | M12x1-Connettore, diritto, 4-poli, D-codificato | M12x1-Connettore, diritto, 4-poli, D-codificato | M12x1-Connettore, diritto, 4-poli, D-codificato |
|---|---|---|---|---|
| Collegamento 2 | M12x1-Male, angled, 4-pin, D-coded | M12x1-Connettore, ad angolo, 4-poli, D-codificato | M12x1-Connettore, ad angolo, 4-poli, D-codificato | M12x1-Connettore, diritto, 4-poli, D-codificato |
| Interfaccia | EtherNet/IP | EtherNet/IP | EtherNet/IP | EtherNet/IP |
| Cavo | TPE teal, 0.6 m, Drag chain compatible | TPE schermato blu turchese, 0.6 m, adatto per catene portacavi | TPE blu turchese, 0.3 m, adatto per catene portacavi | TPE blu turchese, 0.6 m, adatto per catene portacavi |
| Cavo, avvertenza | Ethernet | Ethernet, CAT 5E | Ethernet | Ethernet |
| Numero dei conduttori | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Temperatura cavo, posa flessibile | -40...105 °C | -40...80 °C | -40...105 °C | -40...105 °C |
| Tensione d'esercizio UB | 250 VDC / 250 VAC | 60 VDC | 60 VDC | 60 VDC |
| Corrente nominale (40 °C) | 4.0 A | 1.5 A | 1.5 A | 1.5 A |
| Grado di protezione | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67/IP67 | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K |
| Omologazione / conformità |
cULus EAC WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
È supportato solo il download del modello CAD