Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Connettori sfrangiati
Collegamento
Presa M12x1, ad angolo, a 5 poli, con codifica A
Cavo
PUR nero, 5 m, adatto per catene portacavi
Numero dei conduttori
3
Sezione dei conduttori
0.34 mm²
Temperatura cavo, posa fissa
-50...90 °C
Design del prodotto
0.50 m, PUR, M12x1, Presa
2.00 m, PUR, M12x1, Presa
2.60 m, PUR, M12x1, Presa
3.00 m, PUR, M12x1, Presa
5.00 m, PUR, M12x1, Presa
5.00 m, PUR, M12x1, Presa
8.00 m, PUR, M12x1, Presa
10.00 m, PUR, M12x1, Presa
15.00 m, PUR, M12x1, Presa
20.00 m, PUR, M12x1, Presa
30.00 m, PUR, M12x1, Presa
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
| BCC M425-0000-1A-001-PX0334-050-C019 | BCC M425-0000-1A-001-PH0334-050 | BCC M425-0000-1A-001-PX0334-050 | |
|
13,96 EUR
Prezzo di listino
|
18,40 EUR
Prezzo di listino
|
13,32 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Collegamento | Presa M12x1, ad angolo, a 5 poli, con codifica A | Presa M12x1, ad angolo, a 5 poli, con codifica A | Presa M12x1, ad angolo, a 5 poli, con codifica A |
|---|---|---|---|
| Cavo | PUR nero, 5 m, adatto per catene portacavi | PUR nero, 5 m | PUR nero, 5 m, adatto per catene portacavi |
| Numero dei conduttori | 3 | 3 | 3 |
| Sezione dei conduttori | 0.34 mm² | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
| Temperatura cavo, posa fissa | -50...90 °C | -40...120 °C | -50...90 °C |
| Temperatura cavo, posa flessibile | -25...90 °C | - | -25...90 °C |
| Tensione d'esercizio UB | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC |
| Corrente nominale (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Grado di protezione | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K |
| Guaina di protezione cavo, colore | nero | nero | nero |
| Omologazione / conformità |
CE cULus WEEE |
CE WEEE cULus |
CE cULus WEEE UKCA |
È supportato solo il download del modello CAD