Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Prolunghe
Collegamento 1
7/8"-Presa, diritto, 4-poli
Collegamento 2
7/8"-Connettore, diritto, 4-poli
Cavo
PVC giallo, 18 m
Numero dei conduttori
4
Temperatura cavo, posa fissa
-40...105 °C
Design del prodotto
0.60 m, PVC, 7/8", Presa
0.60 m, PVC, 7/8", Presa
1.00 m, PVC, 7/8", Presa
1.00 m, PVC, 7/8", Presa
2.00 m, PVC, 7/8", Presa
2.00 m, PVC, 7/8", Presa
5.00 m, PVC, 7/8", Presa
5.00 m, PVC, 7/8", Presa
6.00 m, PVC, 7/8", Presa
6.00 m, PVC, 7/8", Presa
8.00 m, PVC, 7/8", Presa
9.00 m, PVC, 7/8", Presa
10.00 m, PVC, 7/8", Presa
10.00 m, PVC, 7/8", Presa
12.00 m, PVC, 7/8", Presa
12.00 m, PVC, 7/8", Presa
18.00 m, PVC, 7/8", Presa
20.00 m, PVC, 7/8", Presa
20.00 m, PVC, 7/8", Presa
25.00 m, PVC, 7/8", Presa
25.00 m, PVC, 7/8", Presa
35.00 m, PVC, 7/8", Presa
35.00 m, PVC, 7/8", Presa
40.00 m, PVC, 7/8", Presa
50.00 m, PVC, 7/8", Presa
60.00 m, PVC, 7/8", Presa
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
| BCC A314-A314-30-346-VX44W6-180 | BCC A314-A314-30-304-VX44W6-200 | BCC A314-A314-30-346-VX44W6-200 | |
|
147,25 EUR
Prezzo di listino
|
159,63 EUR
Prezzo di listino
|
159,63 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Collegamento 1 | 7/8"-Presa, diritto, 4-poli | 7/8"-Presa, diritto, 4-poli | 7/8"-Presa, diritto, 4-poli |
|---|---|---|---|
| Collegamento 2 | 7/8"-Connettore, diritto, 4-poli | 7/8"-Connettore, diritto, 4-poli | 7/8"-Connettore, diritto, 4-poli |
| Cavo | PVC giallo, 18 m | PVC giallo, 20 m | PVC giallo, 20 m |
| Numero dei conduttori | 4 | 4 | 4 |
| Temperatura cavo, posa fissa | -40...105 °C | -40...105 °C | -40...105 °C |
| Tensione d'esercizio UB | 300 VDC / 300 VAC | 300 VDC / 300 VAC | 300 VDC / 300 VAC |
| Corrente nominale (40 °C) | 10.0 A | 10.0 A | 10.0 A |
| Grado di protezione | IP67, IP68/IP67, IP68 | IP67, IP68/IP67, IP68 | IP67, IP68/IP67, IP68 |
| Guaina di protezione cavo, colore | giallo | giallo | giallo |
| Omologazione / conformità |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
È supportato solo il download del modello CAD