Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
È supportato solo il download del modello CAD
Connettori a flangia
Collegamento
Connettore da 7/8", diritto, a 3 poli
Numero dei conduttori
3
Sezione dei conduttori
16 AWG
Lunghezza trefoli L
0.60 m
Tensione d'esercizio UB
600 VDC / 600 VAC
Design del prodotto
0.60 m, Connettore da 7/8", diritto, a 3 poli
2.00 m, Connettore da 7/8", diritto, a 3 poli
Avete domande sul prodotto?
Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per l'Italia – Venaria Reale
È supportato solo il download del modello CAD