Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Connettori a flangia
Collegamento
Presa da 7/8", diritta, a 3 poli
Numero dei conduttori
3
Sezione dei conduttori
16 AWG
Lunghezza trefoli L
0.60 m
Tensione d'esercizio UB
600 VDC / 600 VAC
Alternativa consigliata
BCC0CU2
Connettori a flangia
BCC A353-0000-10-RN057-006
Disponibilità
In che modo il prodotto alternativo si differenzia da quello dismesso?
Avete domande sul prodotto?
Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per l'Italia – Venaria Reale
Prodotti alternativi
|
Non più in uso
|
Alternativa consigliata
|
|
|
|
|
|
| BCC A353-0000-10-RM074-006 | BCC A353-0000-10-RN057-006 | |
|
-
Prezzo di listino
|
28,15 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Collegamento | Presa da 7/8", diritta, a 3 poli | Presa da 7/8", diritta, a 3 poli |
|---|---|---|
| Numero dei conduttori | 3 | 3 |
| Sezione dei conduttori | 16 AWG | 16 AWG |
| Lunghezza trefoli L | 0.60 m | 0.60 m |
| Tensione d'esercizio UB | 600 VDC / 600 VAC | 600 VDC / 600 VAC |
| Corrente nominale (40 °C) | 13.0 A | 13.0 A |
| Grado di protezione | IP67 | IP67 |
| Omologazione / conformità |
cULus EAC WEEE |
cULus WEEE |
È supportato solo il download del modello CAD