Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Connettori a flangia
Collegamento
Presa da 7/8", diritta, a 5 poli
Numero dei conduttori
5
Sezione dei conduttori
16 AWG
Lunghezza trefoli L
2.00 m
Tensione d'esercizio UB
600 VDC / 600 VAC
Design del prodotto
0.60 m, Presa da 7/8", diritta, a 5 poli
2.00 m, Presa da 7/8", diritta, a 5 poli
Alternativa consigliata
BCC098N
Connettori a flangia
BCC A355-0000-10-RN022-020
Disponibilità
In che modo il prodotto alternativo si differenzia da quello dismesso?
Avete domande sul prodotto?
Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per l'Italia – Venaria Reale
Prodotti alternativi
|
Non più in uso
|
Alternativa consigliata
|
|
|
|
|
|
| BCC A355-0000-10-RM077-020 | BCC A355-0000-10-RN022-020 | |
|
40,73 EUR
Prezzo di listino
|
40,73 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Collegamento | Presa da 7/8", diritta, a 5 poli | Presa da 7/8", diritta, a 5 poli |
|---|---|---|
| Numero dei conduttori | 5 | 5 |
| Sezione dei conduttori | 16 AWG | 16 AWG |
| Lunghezza trefoli L | 2.00 m | 2.00 m |
| Tensione d'esercizio UB | 600 VDC / 600 VAC | 600 VDC / 600 VAC |
| Corrente nominale (40 °C) | 8.0 A | 8.0 A |
| Grado di protezione | IP67 | IP67, IP20 |
| Omologazione / conformità |
cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
| Temperatura cavo, posa fissa | - | -50...80 °C |
È supportato solo il download del modello CAD