Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Connettori a flangia
Collegamento
Presa M12x1, diritta, a 3 poli, con codifica A
Numero dei conduttori
3
Sezione dei conduttori
22 AWG
Lunghezza trefoli L
2.00 m
Tensione d'esercizio UB
300 VDC / 300 VAC
Alternativa consigliata
BCC0CZ1
Connettori a flangia
BCC M454-0000-1A-RN060-020
Disponibilità
In che modo il prodotto alternativo si differenzia da quello dismesso?
Avete domande sul prodotto?
Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per l'Italia – Venaria Reale
Prodotti alternativi
|
Non più in uso
|
Alternativa consigliata
|
|
|
|
|
|
| BCC M453-0000-1A-RN058-020 | BCC M454-0000-1A-RN060-020 | |
|
-
Prezzo di listino
|
49,72 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Collegamento | Presa M12x1, diritta, a 3 poli, con codifica A | Presa M12x1, diritta, a 4 poli, con codifica A |
|---|---|---|
| Numero dei conduttori | 3 | 4 |
| Sezione dei conduttori | 22 AWG | 22 AWG |
| Lunghezza trefoli L | 2.00 m | 2.00 m |
| Tensione d'esercizio UB | 300 VDC / 300 VAC | 300 VDC / 300 VAC |
| Corrente nominale (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A |
| Grado di protezione | IP67 | IP67 |
| Omologazione / conformità |
cULus EAC WEEE |
cULus WEEE CE |
È supportato solo il download del modello CAD