Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Connettori a flangia
Collegamento
Connettore M12x1, diritto, a 5 poli, con codifica A
Numero dei conduttori
5
Sezione dei conduttori
22 AWG
Lunghezza trefoli L
2.00 m
Tensione d'esercizio UB
300 VDC / 300 VAC
Design del prodotto
0.60 m, Connettore M12x1, diritto, a 5 poli, con codifica A
2.00 m, Connettore M12x1, diritto, a 5 poli, con codifica A
Avete domande sul prodotto?
Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per l'Italia – Venaria Reale
È supportato solo il download del modello CAD