Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
È supportato solo il download del modello CAD
Cavi sciolti
Cavo
PUR nero, 500 m, adatto per catene portacavi
Numero dei conduttori
4
Sezione dei conduttori
0.34 mm²
Temperatura cavo, posa fissa
-50...90 °C
Temperatura cavo, posa flessibile
-25...90 °C
Design del prodotto
100.00 m, PUR
500.00 m, PUR
Avete domande sul prodotto?
Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per l'Italia – Venaria Reale
È supportato solo il download del modello CAD