Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
PIN 1: marrone
PIN 2: blu
PIN 2: blu
È supportato solo il download del modello CAD
Connettori sfrangiati
Collegamento
Presa M12x1, diritta, a 5 poli, con codifica A
Interfaccia
NAMUR
Cavo
PUR blu, 10 m
Numero dei conduttori
2
Sezione dei conduttori
0.34 mm²
Design del prodotto
2.00 m, PUR, M12x1, Presa
5.00 m, PUR, M12x1, Presa
10.00 m, PUR, M12x1, Presa
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
| BCC M415-0000-1A-012-PX6234-100 | BCC M425-0000-1A-012-PX6234-100 | |
|
26,64 EUR
Prezzo di listino
|
26,64 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Collegamento | Presa M12x1, diritta, a 5 poli, con codifica A | Presa M12x1, ad angolo, a 5 poli, con codifica A |
|---|---|---|
| Interfaccia | NAMUR | NAMUR |
| Cavo | PUR blu, 10 m | PUR blu, 10 m |
| Numero dei conduttori | 2 | 2 |
| Sezione dei conduttori | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
| Temperatura cavo, posa fissa | -25...80 °C | -25...80 °C |
| Temperatura cavo, posa flessibile | -5...80 °C | -5...80 °C |
| Tensione d'esercizio UB | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC |
| Corrente nominale (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A |
| Grado di protezione | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K |
| Guaina di protezione cavo, colore | blu | blu |
| Omologazione / conformità |
CE WEEE cULus |
CE WEEE cULus |
È supportato solo il download del modello CAD