Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

BCC0E4C

BCC M425-0000-1A-012-PX6234-200

Connettori sfrangiati

Collegamento
Presa M12x1, ad angolo, a 5 poli, con codifica A
Interfaccia
NAMUR
Cavo
PUR blu, 20 m
Numero dei conduttori
2
Sezione dei conduttori
0.34 mm²

Design del prodotto
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
Presa M12x1, ad angolo, a 5 poli, con codifica A
Interfaccia
NAMUR
Cavo
PUR blu, 20 m
Numero dei conduttori
2
Sezione dei conduttori
0.34 mm²
Temperatura cavo, posa fissa
-25...80 °C
Temperatura cavo, posa flessibile
-5...80 °C
Tensione d'esercizio UB
250 VDC / 250 VAC
Corrente nominale (40 °C)
4.0 A
Grado di protezione
IP67, IP68, IP69K
Omologazione / conformità
CE
cULus
WEEE
Classificazioni
ECLASS 10.1
27-06-03-11
ECLASS 11.0
27-06-03-11
ECLASS 12.0
27-06-03-11
ECLASS 13.0
27-06-03-11
ECLASS 14.0
27-06-03-11
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
27-27-92-18
eCl@ss 9.0
27-06-03-11
eCl@ss 9.1
27-06-03-11
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare