Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Connettori a flangia
Collegamento
M12x1-Connettore, diritto, 12-poli, A-codificato
Numero dei conduttori
12
Sezione dei conduttori
0.14 mm²
Lunghezza trefoli L
2.00 m
Tensione d'esercizio UB
30 VDC / 30 VAC
Design del prodotto
0.50 m, M12x1-Connettore, diritto, 12-poli, A-codificato
2.00 m, M12x1-Connettore, diritto, 12-poli, A-codificato
Avete domande sul prodotto?
Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per l'Italia – Venaria Reale
È supportato solo il download del modello CAD