Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda
Annullato

BCC0E5L

BCC M418-E878-AF-698-ES06NA-050

Prolunghe

Collegamento 1
M12x1-Female, Straight, 8-pin, A-coded
Collegamento 2
RJ45-Male, Straight, 8-pin
Cavo
TPE Shielded black, 5 m
Numero dei conduttori
6
Temperatura cavo, posa fissa
-20...80 °C
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
M12x1-Female, Straight, 8-pin, A-coded
Collegamento 2
RJ45-Male, Straight, 8-pin
Cavo
TPE Shielded black, 5 m
Numero dei conduttori
6
Temperatura cavo, posa fissa
-20...80 °C
Temperatura cavo, posa flessibile
-20...80 °C
Tensione d'esercizio UB
30 VAC
Grado di protezione
IP67/IP20
Omologazione / conformità
CE
EAC
WEEE
Classificazioni
ECLASS 10.1
27-06-03-11
ECLASS 11.0
27-06-03-11
ECLASS 12.0
27-06-03-11
ECLASS 13.0
27-06-03-11
ECLASS 14.0
27-06-03-11
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
27-27-92-18
eCl@ss 9.0
27-06-03-11
eCl@ss 9.1
27-06-03-11
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare