Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Prolunghe
Collegamento 1
7/8"-Presa, diritto, 4-poli
Collegamento 2
7/8"-Connettore, diritto, 4-poli
Cavo
TPE giallo, 24 m
Numero dei conduttori
4
Temperatura cavo, posa fissa
-40...105 °C
Design del prodotto
0.60 m, TPE, 7/8", Presa
1.00 m, TPE, 7/8", Presa
2.00 m, TPE, 7/8", Presa
3.00 m, TPE, 7/8", Presa
5.00 m, TPE, 7/8", Presa
6.00 m, TPE, 7/8", Presa
10.00 m, TPE, 7/8", Presa
12.00 m, TPE, 7/8", Presa
15.00 m, TPE, 7/8", Presa
20.00 m, TPE, 7/8", Presa
24.00 m, TPE, 7/8", Presa
25.00 m, TPE, 7/8", Presa
30.00 m, TPE, 7/8", Presa
Avete domande sul prodotto?
Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per l'Italia – Venaria Reale
Prodotti alternativi
|
|
Alternativa
|
|
|
|
|
|
| BCC A314-A314-30-304-EX44W6-240 | BCC A314-A314-30-304-EX44W6-250 | |
|
237,89 EUR
Prezzo di listino
|
246,39 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Collegamento 1 | 7/8"-Presa, diritto, 4-poli | 7/8"-Presa, diritto, 4-poli |
|---|---|---|
| Collegamento 2 | 7/8"-Connettore, diritto, 4-poli | 7/8"-Connettore, diritto, 4-poli |
| Cavo | TPE giallo, 24 m | TPE giallo, 25 m |
| Numero dei conduttori | 4 | 4 |
| Temperatura cavo, posa fissa | -40...105 °C | -40...105 °C |
| Tensione d'esercizio UB | 300 VDC / 300 VAC | 300 VDC / 300 VAC |
| Corrente nominale (40 °C) | 10.0 A | 10.0 A |
| Grado di protezione | IP67, IP68/IP67, IP68 | IP67, IP68/IP67, IP68 |
| Omologazione / conformità |
CE cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
È supportato solo il download del modello CAD