Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Prolunghe
Collegamento 1
M23x1-Female, angled, 19-pin
Collegamento 2
M23x1-Male, straight, 19-pin
Cavo
PUR black, 8.00 m
Numero dei conduttori
19
Tensione d'esercizio UB
150 VDC / 150 VAC
Alternativa consigliata
BCC0E4T
Prolunghe
BCC M62L-M61L-30-350-PX0LP4-080
Disponibilità
In che modo il prodotto alternativo si differenzia da quello dismesso?
Avete domande sul prodotto?
Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per l'Italia – Venaria Reale
Prodotti alternativi
|
Non più in uso
|
Non più in uso
Alternativa consigliata
|
|
|
|
|
|
| BCC M62L-M61L-30-350-PX0LP6-080 | BCC M62L-M61L-30-350-PX0LP4-080 | |
|
-
Prezzo di listino
|
-
Prezzo di listino
|
|
| Collegamento 1 | M23x1-Female, angled, 19-pin | M23x1-Presa, ad angolo, 19-poli |
|---|---|---|
| Collegamento 2 | M23x1-Male, straight, 19-pin | M23x1-Connettore, diritto, 19-poli |
| Cavo | PUR black, 8.00 m | PUR nero, 8 m, adatto per catene portacavi |
| Numero dei conduttori | 19 | 19 |
| Tensione d'esercizio UB | 150 VDC / 150 VAC | 150 VDC / 150 VAC |
| Grado di protezione | IP67/IP67 | IP67/IP67 |
| Omologazione / conformità |
CE EAC WEEE |
CE EAC WEEE |
| Temperatura cavo, posa fissa | - | -50...80 °C |
| Temperatura cavo, posa flessibile | - | -25...80 °C |
È supportato solo il download del modello CAD