Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
I
PIN 1: bianco/arancione
PIN 2: bianco/verde
PIN 3: arancione
PIN 4: verde
PIN 5: non assegnato
PIN 1: bianco/arancione
PIN 2: bianco/verde
PIN 3: arancione
PIN 4: verde
PIN 5: non assegnato
II
PIN 1: bianco/arancione
PIN 2: arancione
PIN 3: bianco/verde
PIN 4: non assegnato
PIN 5: non assegnato
PIN 6: verde
PIN 7: non assegnato
PIN 8: non assegnato
PIN 1: bianco/arancione
PIN 2: arancione
PIN 3: bianco/verde
PIN 4: non assegnato
PIN 5: non assegnato
PIN 6: verde
PIN 7: non assegnato
PIN 8: non assegnato
È supportato solo il download del modello CAD
Prolunghe
Collegamento 1
M12x1-Presa, diritto, 5-poli, D-codificato
Collegamento 2
RJ45-Connettore, diritto, 4-poli
Interfaccia
Industrial ETHERNET
Cavo
TPE schermato blu turchese, 3 m
Cavo, avvertenza
Ethernet, CAT 5E
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
| BCC M415-E834-AG-672-ES64N8-030 | BCC M415-E834-AG-672-ES64N8-050 | BCC M415-E834-AG-672-ES64N8-015 | |
|
66,26 EUR
Prezzo di listino
|
76,24 EUR
Prezzo di listino
|
58,78 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Collegamento 1 | M12x1-Presa, diritto, 5-poli, D-codificato | M12x1-Presa, diritto, 5-poli, D-codificato | M12x1-Presa, diritto, 5-poli, D-codificato |
|---|---|---|---|
| Collegamento 2 | RJ45-Connettore, diritto, 4-poli | RJ45-Connettore, diritto, 4-poli | RJ45-Connettore, diritto, 4-poli |
| Interfaccia | Industrial ETHERNET | Industrial ETHERNET | Industrial ETHERNET |
| Cavo | TPE schermato blu turchese, 3 m | TPE schermato blu turchese, 5 m | TPE schermato blu turchese, 1.5 m |
| Cavo, avvertenza | Ethernet, CAT 5E | Ethernet, CAT 5E | Ethernet, CAT 5E |
| Numero dei conduttori | 4 | 4 | 4 |
| Temperatura cavo, posa fissa | -60...80 °C | -60...80 °C | -60...80 °C |
| Temperatura cavo, posa flessibile | -40...80 °C | -40...80 °C | -40...80 °C |
| Tensione d'esercizio UB | 125 VDC / 125 VAC | 125 VDC / 125 VAC | 125 VDC / 125 VAC |
| Corrente nominale (40 °C) | 1.0 A | 1.0 A | 1.0 A |
| Grado di protezione | IP67/IP20 | IP67/IP20 | IP67/IP20 |
| Guaina di protezione cavo, colore | blu turchese | blu turchese | blu turchese |
| Omologazione / conformità |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
È supportato solo il download del modello CAD