Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
II
PIN 1: bianco/arancione
PIN 2: arancione
PIN 3: bianco/verde
PIN 4: non assegnato
PIN 5: non assegnato
PIN 6: verde
PIN 7: non assegnato
PIN 8: non assegnato
PIN 1: bianco/arancione
PIN 2: arancione
PIN 3: bianco/verde
PIN 4: non assegnato
PIN 5: non assegnato
PIN 6: verde
PIN 7: non assegnato
PIN 8: non assegnato
I
PIN 1: bianco/arancione
PIN 2: bianco/verde
PIN 3: arancione
PIN 4: verde
PIN 1: bianco/arancione
PIN 2: bianco/verde
PIN 3: arancione
PIN 4: verde
È supportato solo il download del modello CAD
Cavi Ethernet/Profinet
Collegamento 1
M12x1-Connettore, diritto, 4-poli, D-codificato
Collegamento 2
RJ45-Connettore, diritto, 4-poli
Interfaccia
EtherNet/IP
Cavo
TPE schermato blu turchese, 1 m
Cavo, avvertenza
Ethernet, CAT 5E
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
| BCC M414-E894-8G-672-ES64N9-010 | BCC M414-E894-8G-672-ES64N9-020 | BCC M414-E894-8G-672-ES64N9-030 | |
|
40,05 EUR
Prezzo di listino
|
46,65 EUR
Prezzo di listino
|
53,25 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Collegamento 1 | M12x1-Connettore, diritto, 4-poli, D-codificato | M12x1-Connettore, diritto, 4-poli, D-codificato | M12x1-Connettore, diritto, 4-poli, D-codificato |
|---|---|---|---|
| Collegamento 2 | RJ45-Connettore, diritto, 4-poli | RJ45-Connettore, diritto, 4-poli | RJ45-Connettore, diritto, 4-poli |
| Interfaccia | EtherNet/IP | EtherNet/IP | EtherNet/IP |
| Cavo | TPE schermato blu turchese, 1 m | TPE schermato blu turchese, 2 m | TPE schermato blu turchese, 3 m |
| Cavo, avvertenza | Ethernet, CAT 5E | Ethernet, CAT 5E | Ethernet, CAT 5E |
| Numero dei conduttori | 4 | 4 | 4 |
| Temperatura cavo, posa fissa | -40...80 °C | -40...80 °C | -40...80 °C |
| Temperatura cavo, posa flessibile | -40...80 °C | -40...80 °C | -40...80 °C |
| Tensione d'esercizio UB | 60 VDC | 60 VDC | 60 VDC |
| Corrente nominale (40 °C) | 1.5 A | 1.5 A | 1.5 A |
| Grado di protezione | IP67/IP20 | IP67/IP20 | IP67/IP20 |
| Guaina di protezione cavo, colore | blu turchese | blu turchese | blu turchese |
| Omologazione / conformità |
CE cULus WEEE UKCA |
CE cULus WEEE UKCA |
CE cULus WEEE UKCA |
È supportato solo il download del modello CAD