Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Connettori sfrangiati
Collegamento
Presa M12x1, diritta, a 5 poli, con codifica C
Cavo
PUR nero, 10 m
Numero dei conduttori
5
Sezione dei conduttori
0.50 mm²
Temperatura cavo, posa fissa
-25...70 °C
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
| BKS-S 80-G-PU-10 | BKS-S 80-W-PU-10 | |
|
55,11 EUR
Prezzo di listino
|
55,11 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Collegamento | Presa M12x1, diritta, a 5 poli, con codifica C | Presa M12x1, ad angolo, a 5 poli, con codifica C |
|---|---|---|
| Cavo | PUR nero, 10 m | PUR nero, 10 m |
| Numero dei conduttori | 5 | 5 |
| Sezione dei conduttori | 0.50 mm² | 0.50 mm² |
| Temperatura cavo, posa fissa | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Temperatura cavo, posa flessibile | -5...70 °C | -5...70 °C |
| Tensione d'esercizio UB | 240 VDC / 240 VAC | 240 VDC / 240 VAC |
| Grado di protezione | IP68 | IP68 |
| Omologazione / conformità |
CE cURus WEEE |
CE cURus WEEE |
È supportato solo il download del modello CAD