Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Prolunghe
Collegamento 1
M12x1-Female, angled, 5-pin, A-coded
Collegamento 2
M12x1-Male, straight, 4-pin, A-coded
Cavo
PUR welding spark resistant black, 0.3 m
Numero dei conduttori
4
Temperatura cavo, posa fissa
-60...200 °C
Alternativa consigliata
BCC0J32
Prolunghe
BCC W425-W414-3A-304-NW44T2-003
Disponibilità
In che modo il prodotto alternativo si differenzia da quello dismesso?
Avete domande sul prodotto?
Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per l'Italia – Venaria Reale
Prodotti alternativi
|
Non più in uso
|
Alternativa consigliata
|
Ulteriori alternative
|
Ulteriori alternative
|
|
|
|
|
|
|
|
| BCC W425-W414-3A-304-NW0434-003 | BCC W425-W414-3A-304-NW44T2-003 | BCC W425-W414-3A-650-TW0434-003 | BCC W425-W414-3A-304-TW0434-003 | |
|
-
Prezzo di listino
|
28,42 EUR
Prezzo di listino
|
40,29 EUR
Prezzo di listino
|
34,26 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Collegamento 1 | M12x1-Female, angled, 5-pin, A-coded | M12x1-Presa, ad angolo, 5-poli, A-codificato | M12x1-Presa, ad angolo, 5-poli, A-codificato | M12x1-Presa, ad angolo, 5-poli, A-codificato |
|---|---|---|---|---|
| Collegamento 2 | M12x1-Male, straight, 4-pin, A-coded | M12x1-Connettore, diritto, 4-poli, A-codificato | M12x1-Connettore, diritto, 4-poli, A-codificato | M12x1-Connettore, diritto, 4-poli, A-codificato |
| Cavo | PUR welding spark resistant black, 0.3 m | TPE resistente alle scintille di saldatura giallo, 0.3 m, adatto per catene portacavi | FEP resistente alle scintille di saldatura nero, 0.3 m | FEP resistente alle scintille di saldatura nero, 0.3 m |
| Numero dei conduttori | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Temperatura cavo, posa fissa | -60...200 °C | -50...105 °C | -100...200 °C | -100...200 °C |
| Tensione d'esercizio UB | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC | 30 VDC | 250 VDC / 250 VAC |
| Corrente nominale (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Grado di protezione | IP65/IP65 | IP65/IP65 | IP65/IP65 | IP65/IP65 |
| Omologazione / conformità |
EAC WEEE |
CE WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
| Temperatura cavo, posa flessibile | - | -25...105 °C | - | - |
| Indicatore tensione d’esercizio | - | - | LED verde / no | - |
| Indicatore di funzione | - | - | sì/no | - |
| Indicazione di funzione (PIN 2) | - | - | LED bianco | - |
| Indicazione di funzione (PIN 4) | - | - | LED giallo | - |
È supportato solo il download del modello CAD