Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

BCC0EFJ

BCC W414-W425-W425-U2048-003

Distributori a Y

Collegamento 1
M12x1-Connettore, diritto, 4-poli, A-codificato
Collegamento 2
M12x1-Presa, ad angolo, 5-poli, A-codificato
Collegamento 3
M12x1-Presa, ad angolo, 5-poli, A-codificato
Tensione d'esercizio UB
250 VDC / 250 VAC
Cavo
FEP resistente alle scintille di saldatura nero, 0.3 m

Design del prodotto
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
M12x1-Connettore, diritto, 4-poli, A-codificato
Collegamento 2
M12x1-Presa, ad angolo, 5-poli, A-codificato
Collegamento 3
M12x1-Presa, ad angolo, 5-poli, A-codificato
Tensione d'esercizio UB
250 VDC / 250 VAC
Cavo
FEP resistente alle scintille di saldatura nero, 0.3 m
Corrente nominale (40 °C)
4.0 A
Temperatura cavo, posa fissa
-100...200 °C
Grado di protezione
IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K
Omologazione / conformità
CE
WEEE
cULus
Classificazioni
ECLASS 10.1
27-44-01-06
ECLASS 11.0
27-44-01-06
ECLASS 12.0
27-44-01-06
ECLASS 13.0
27-44-01-06
ECLASS 14.0
27-44-01-06
ECLASS 5.1.4
27-27-92-01
ECLASS 6.2
27-27-92-01
ETIM 4.0
EC001855
ETIM 5.0
EC001855
ETIM 6.0
EC001855
ETIM 7.0
EC001855
ETIM 8.0
EC001855
ETIM 9.0
EC001855
UNSPSC 11
26121604
UNSPSC 7.0901
26121604
eCl@ss 4.1
27-27-90-01
eCl@ss 8.1
27-44-01-04
eCl@ss 9.0
27-44-01-06
eCl@ss 9.1
27-44-01-06
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare