Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Cavi per saldatura ad alte prestazioni
Collegamento
Presa M12x1, diritta, a 5 poli, con codifica A
Uscita di commutazione
antivalente
Cavo
Silicone resistente alle scintille di saldatura nero, 2 m
Numero dei conduttori
4
Sezione dei conduttori
0.34 mm²
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
| BCC W415-0000-1A-003-SW0434-020 | BCC W425-0000-1A-003-SW0434-020 | BCC W415-0000-1A-003-SW0434-030 | |
|
32,65 EUR
Prezzo di listino
|
32,65 EUR
Prezzo di listino
|
42,96 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Collegamento | Presa M12x1, diritta, a 5 poli, con codifica A | Presa M12x1, ad angolo, a 5 poli, con codifica A | Presa M12x1, diritta, a 5 poli, con codifica A |
|---|---|---|---|
| Uscita di commutazione | antivalente | antivalente | antivalente |
| Cavo | Silicone resistente alle scintille di saldatura nero, 2 m | Silicone resistente alle scintille di saldatura nero, 2 m | Silicone resistente alle scintille di saldatura nero, 3 m |
| Numero dei conduttori | 4 | 4 | 4 |
| Sezione dei conduttori | 0.34 mm² | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
| Temperatura cavo, posa fissa | -40...200 °C | -40...200 °C | -40...200 °C |
| Temperatura cavo, posa flessibile | -25...200 °C | -25...200 °C | -25...200 °C |
| Tensione d'esercizio UB | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC |
| Corrente nominale (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Grado di protezione | IP65 | IP65 | IP65 |
| Omologazione / conformità |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
È supportato solo il download del modello CAD