Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Cavi per saldatura ad alte prestazioni
Collegamento 1
M12x1-Presa, diritto, 5-poli, A-codificato
Collegamento 2
M12x1-Connettore, diritto, 4-poli, A-codificato
Cavo
TPE resistente alle scintille di saldatura grigio, 0.3 m
Numero dei conduttori
4
Temperatura cavo, posa fissa
-50...130 °C
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
| BCC W415-W414-3A-304-BW8434-003 | BCC W415-W414-3A-650-BW8434-003 | BCC W425-W414-3A-304-BW8434-003 | |
|
26,85 EUR
Prezzo di listino
|
-
Prezzo di listino
|
26,85 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Collegamento 1 | M12x1-Presa, diritto, 5-poli, A-codificato | M12x1-Presa, diritto, 5-poli, A-codificato | M12x1-Presa, ad angolo, 5-poli, A-codificato |
|---|---|---|---|
| Collegamento 2 | M12x1-Connettore, diritto, 4-poli, A-codificato | M12x1-Connettore, diritto, 4-poli, A-codificato | M12x1-Connettore, diritto, 4-poli, A-codificato |
| Cavo | TPE resistente alle scintille di saldatura grigio, 0.3 m | TPE resistente alle scintille di saldatura grigio, 0.3 m | TPE resistente alle scintille di saldatura grigio, 0.3 m |
| Numero dei conduttori | 4 | 4 | 4 |
| Temperatura cavo, posa fissa | -50...130 °C | -50...130 °C | -50...130 °C |
| Temperatura cavo, posa flessibile | -40...125 °C | -40...125 °C | -40...125 °C |
| Tensione d'esercizio UB | 250 VDC / 250 VAC | 30 VDC | 250 VDC / 250 VAC |
| Corrente nominale (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Grado di protezione | IP65/IP65 | IP65/IP65 | IP65/IP65 |
| Omologazione / conformità |
CE WEEE |
CE WEEE |
CE WEEE |
| Indicatore tensione d’esercizio | - | LED verde / no | - |
| Indicazione di funzione (PIN 2) | - | LED bianco | - |
| Indicazione di funzione (PIN 4) | - | LED giallo | - |
È supportato solo il download del modello CAD