Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Cavi per impieghi gravosi
Collegamento 1
M12x1-Presa, ad angolo, 5-poli, A-codificato
Collegamento 2
M12x1-Connettore, diritto, 4-poli, A-codificato
Cavo
PUR nero, 1 m
Numero dei conduttori
4
Temperatura cavo, posa fissa
-50...90 °C
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
| BCC W425-W414-3A-304-MW8434-010 | BCC W425-W414-3A-304-MW8434-012 | BCC W425-W424-3A-304-MW8434-010 | |
|
37,01 EUR
Prezzo di listino
|
38,00 EUR
Prezzo di listino
|
37,01 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Collegamento 1 | M12x1-Presa, ad angolo, 5-poli, A-codificato | M12x1-Presa, ad angolo, 5-poli, A-codificato | M12x1-Presa, ad angolo, 5-poli, A-codificato |
|---|---|---|---|
| Collegamento 2 | M12x1-Connettore, diritto, 4-poli, A-codificato | M12x1-Connettore, diritto, 4-poli, A-codificato | M12x1-Connettore, ad angolo, 4-poli, A-codificato |
| Cavo | PUR nero, 1 m | PUR nero, 1.2 m | PUR nero, 1 m |
| Numero dei conduttori | 4 | 4 | 4 |
| Temperatura cavo, posa fissa | -50...90 °C | -50...90 °C | -50...90 °C |
| Temperatura cavo, posa flessibile | -25...90 °C | -25...90 °C | -25...90 °C |
| Tensione d'esercizio UB | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC |
| Corrente nominale (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Grado di protezione | IP65/IP65 | IP65/IP65 | IP65/IP65 |
| Omologazione / conformità |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
È supportato solo il download del modello CAD