Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Prolunghe
Collegamento 1
M12x1-Presa, ad angolo, 5-poli, A-codificato
Collegamento 2
M12x1-Connettore, diritto, 4-poli, A-codificato
Cavo
PUR resistente alle scintille di saldatura nero, 0.6 m
Numero dei conduttori
4
Temperatura cavo, posa fissa
-60...400 °C
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
| BCC W425-W414-3A-304-FW9434-006 | BCC W425-W414-3A-304-FW9434-003 | BCC W415-W414-3A-304-FW9434-006 | |
|
-
Prezzo di listino
|
-
Prezzo di listino
|
-
Prezzo di listino
|
|
| Collegamento 1 | M12x1-Presa, ad angolo, 5-poli, A-codificato | M12x1-Presa, ad angolo, 5-poli, A-codificato | M12x1-Female, Straight, 5-pin, A-coded |
|---|---|---|---|
| Collegamento 2 | M12x1-Connettore, diritto, 4-poli, A-codificato | M12x1-Connettore, diritto, 4-poli, A-codificato | M12x1-Male, Straight, 4-pin, A-coded |
| Cavo | PUR resistente alle scintille di saldatura nero, 0.6 m | PUR resistente alle scintille di saldatura nero, 0.3 m | PUR welding spark resistant black, 0.6 m |
| Numero dei conduttori | 4 | 4 | 4 |
| Temperatura cavo, posa fissa | -60...400 °C | -60...400 °C | -60...400 °C |
| Tensione d'esercizio UB | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC |
| Corrente nominale (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Grado di protezione | IP65/IP65 | IP65/IP65 | IP65/IP65 |
| Omologazione / conformità |
CE cULus EAC WEEE |
CE cULus EAC WEEE |
CE cULus EAC WEEE |
È supportato solo il download del modello CAD